Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Deckenbewegungsmelder 3-Leiter weiss

UP-Bewegungsmelder 1000W PIR, 3 Leiter, Blister-Ausführung weiss

UP-Deckenbewegungsmelder 3-Leiter weiss
UP-Deckenbewegungsmelder 3-Leiter weiss 048944
545102001
3414970630322
3414970630322


67.25 CHF
805


Lieferbar solange Vorrat
Ersatzartikel verfügbar
PDF generieren


Deckenbewegungsmelder in Blisterverpackung
Durchmesser: 78mm (Ausschnitt: 65mm)
Einbautiefe: 38mm
Optimale Installationshöhe 2.5m
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss

Für das Schalten von:
- 1000W Halogenlampen 230V
- 500VA NV-Halogenlampen mit konventionellen
Transformatoren
- 250W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 360°
Helligkeitsschwellwert: 10 - 1275 Lux
Zeitbereich: 10s - 10min
Reichweite: 8m
IP41
Optimale Distanz zwischen 2 BWM: 6m



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen