Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Tastdimmer universal weiss, 400W

UP-Ecodimmer universal RLC+CFL, 400W, Gr. I, Arteor, weiss

UP Tastdimmer universal weiss, 400W
UP Tastdimmer universal weiss, 400W 078407UP61
548813001
7611668094879
7611668094879


130.20 CHF
110


Produkt nur noch als Ersatzteil lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 33.5mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Universaldimmer für das Schalten von:
- 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 75 W dimmbare Sparlampen, LED (maximal 10 Leuchtmittel
Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster
Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen