Unterputz Spezial-Rahmenplatte 2+2 Module Mosaic
Abmessungen: 82x139x8.4mm
Für waagrechte Montage
Kunststoff lackiert
Schraublose Befestigung durch Rast-/Steck-Technik
Zur Montage von Einsätzen des Programms Mosaic in Einlassdosen mit Achsdistanz 57 mm
Montage auf kombinierte Montageplatten Art. 0802 51, durch Abbrechen entlang der Sollbruchstellen
Nicht geeignet für die Montage auf Schweizer Einlassdosen