Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

DAKER DK + 2000

DAKER DK+2kVA/1,8kW 230V 10min

DAKER DK + 2000
DAKER DK + 2000 310171CH
960901701
7611668108194
7611668108194


1'673.90 CHF
331


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Die DAKER DK + ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung basierend auf der On-Line Dauerwandler VFI Technologie. Sie bietet den idealen Netzausfall- und Überspannungsschutz von PCs, Workstations Home-Entertainment, Netzwerkkomponenten und Storage-Systemen
Nennscheinleistung: 2000VA
Nennwirkleistung: 1800W
Klassifizierung: On-Line Doppelwandler VFI-SS-111
Eingangsspannung: 230V
Eingangsfrequenz: 50-60Hz
Eingangsspannungsbereich: 176V - 280V
Ausgangsspannung: 230V ± 1% 
Ausgangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 0,1 %
Überbrückungszeit bei 80% Last: 10 Minuten
Display zur Überwachung : 4 Tasten und 5 LEDs zur überwachung der USV in Echtzeit
Elektrischer Anschluss: Eingang: 1x IEC C14 / Ausgang: 6x IEC C13
Kommunikation:1xRS232,USB und Slot für Netzwerkkarte
Monitoring: verfügbar 
Abmessungen (H x L x T): 440x88(2U)x600mm
Nettogewicht: 29,5kg 
Betriebstemperatur: 0 ÷ 40 °C Relative Luftfeuchtigkeit:20bis80 % nicht kondensierend 
Geräuschpegel in 1m Abstand: < 50 dBA
Normen: EN62040-1, EN62040-2, EN62040-3



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen