Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Night&Day-Weitwinkel-Videokamera

Night & Day-Weitwinkel-Videokamera

Night&Day-Weitwinkel-Videokamera
Night&Day-Weitwinkel-Videokamera 352400
964501990
8005543457566
8005543457566


1'098.00 CHF
901


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Night&Day-Videokamera Weitwinkelobjektiv

Zur Realisierung von Farb-Videoinstallationen

Mit einem 1/3"-Sensor mit N&D-Funktion (96° vertical, 135° horizontal)

Empfohlene Montagehöhe: 160 cm

Automatischer Entfernung des IR-Filters

IR-LED zur Beleuchtung des Aufnahmebereichs der Kamera

Heizwiderstand für die Antibeschlagheizung

Automatische Einstellung der Helligkeit

Anschluss an das AudioTürlautsprechermodul 351100

über das geeignete mitgelieferte Anschlusskabel

Mit einer entsprechenden Frontblende zu vervollständigen



Masse: 115 x 91 mm



Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C

Schutzklasse (Modul mit Frontblende montiert): IP 54



Zubehör