Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Kombination 2x1 AR-Sonnerie Pearl Alu, Orientierung

UP-Kombination 2x1 Arteor, Pearl Alu
Wechselschalter beleuchtbar (LS) 3/1L und Sonnerietaster AR/1L, 10A

UP Kombination 2x1 AR-Sonnerie Pearl Alu, Orientierung
UP Kombination 2x1 AR-Sonnerie Pearl Alu, Orientierung 572132UP67
482162931
7611668088779
7611668088779


66.60 CHF
110


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Mehrfachkombination 2x1 Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x157x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 139x85x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 24mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schalter beleuchtbar, geliefert ohne LED-Leuchtaggregat (separat bestellen)
Taster nicht beleuchtbar
Farbe Rahmenplatte: Pearl Alu
Farbe Einsätze: Magnesium



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen