Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Farb-Röhrenkamera für den Innenbereich

Farb-Röhrenkamera für den Innenbereich Objektiv: 3,6 mm

Farb-Röhrenkamera für den Innenbereich
Farb-Röhrenkamera für den Innenbereich 391691
8012199997100
8012199997100


246.80 CHF
905


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sensor: Sony Super HAD 1/4" CCD-Farbsensor
Auflösung: 330 TV-Linien
Min. Beleuchtungsstärke: 0,5 Lux
Objektiv: 3,6 mm
Video-Ausgang: BNC-Anschluss
Stromversorgung: 12 V
Stromaufnahme: 120 mA
IR LED: keine
Betriebstemperatur: -10°C - 50°C
Abmessungen (ø x L): 28 x 89,5 mm



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen