E-Katalog
Home
Kontakt
AGB
Impressum
deutsch
français
Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Wohnen
Schalterprogramme
Arteor
Mosaic
Living Now
Axolute
Plexo
Soliroc
Bodendosen
POP-Up Steckdosen
Kompakte Minisäulen
Bewegungs- und Präsenzmelder
Einlassdosen Batibox
Einlassdosen Bticino
Türsprechanlagen
Türsprechanlagen 2-Draht - BUS
Video- und Audio-Sets 2-Draht - BUS
Läutewerke und Gongs
Abgesetzte Kameras
Gebäudeautomation
Connected Home
My HOME - Hausautomation - BUS
KNX Hausautomation - BUS
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Beleuchtung
Wohnbauleuchten
Topseller
Zubehör und Ersatzteile
Bewegungs- und Präsenzmelder
Energie
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
Industrie
Plexo Abzweigdosen
Nass-Abzweigdosen
Zubehör
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Fluchtwegsicherung und Sicherheit
Notleuchten und Sicherheitsleuchten
Tragbare Sicherheitslampen
Alarmtaster
Datennetzwerke
Linkeo
Multimedianetzwerke
USV-Anlagen
USV 1-Phasig
USV 3-Phasig
Brandschott-Module
Modul 33 - EZD 33
Modul 44 - EZD44T
Zubehör EZ-Path
Messtechnik
Messtechnik
Analoganzeiger
Stromwandler
Energiemessgeräte
Messumformer
Digitalanzeiger
Differenzstromrelais
Kommunikationsschnittstellen & Software
Energiemanagement-System NEMO SX
Neuheiten
BIM
E-LEARNING
E-Katalog
Energieverteilung
Verteiler- und Schränke
Verteiler XL³ 400
Frontabdeckung Kunststoff
Energieverteilung
Reiheneinbaugeräte
Schalt-und Schutzgeräte
Verteiler- und Schränke
Abzweigdosen Plexo
Verteilermaterial
Verdrahtungszubehör
Photovoltaik
Industrie Gehäuse - Steckdosen CEE
Merkliste
Liste anzeigen
Frontabdeckung Kunststoff
Filter
Höhe:
-- Alle --
50mm
100mm
150mm
200mm
300mm
DIN-Geräte
DIN-Geräte, DPX3 + Vistop bis 160A
DPX3 160
DPX3 250
DPX 630
DPX 630 mit RCD
DPX-IS 630
Vistop bis 160A
Höhe:
-- Alle --
150mm
200mm
300mm
400mm
600mm
Auszeichnungen:
Neu
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Frontplatte H:150mm für XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020350
E-No.: 822996601
Frontplatte H:200mm für XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020351
E-No.: 822996701
Frontplatte H:150mm für XL3 400 Kabelzone
Artikelnummer: 020353
Frontplatte H:300mm für XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020360
E-No.: 822996801
Frontplatte H:150mm für DPX3 160 fix-XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020365
Frontplatte H:200mm für DPX3 250 fix-XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020366
Frontplatte H:400mm für DPX-IS 630 fix-XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020370
Frontplatte H:400mm für DPX 630 fix-XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020371
Frontplatte H:600mm für DPX 630 fix-XL3 400 Verteiler
Artikelnummer: 020372
Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Bezeichnung:
Hinzufügen
Abbrechen
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Ja
Nein
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen
Bezeichnung
Abbrechen
Hinzufügen