Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Minidome-Kamera zum Einbau in Briefkastenanlagen 12V DC

Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau in Briefkastenanlagen 12V DC

Minidome-Kamera zum Einbau in Briefkastenanlagen 12V DC
Minidome-Kamera zum Einbau in Briefkastenanlagen 12V DC 391721
961921301
8005543468647
8005543468647


819.00 CHF
903


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Minidome-Farbkamera zum Frontplatteneinbau (Briefkastenanlagen,etc.)
Wetterfest
Stromversorgung 12 V DC 110 mA
Geeignet zum direkten Anschluss an Kamerainterface Art. 347400
Videoausgang FBAS 1 Vss/75 Ohm
1 Lux
Objektiv 3,7 mm
420TVL
Einbauloch-Durchmesser: 50 mm
Einbautiefe: 25 mm
Durchmesser Kamera: 65 mm
Wir empfehlenein Loch-Durchmesser für die Platte/Briefkasten von 32 mm



Alternativartikel

Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen