Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Night & Day-Kamera 12V DC, 3,6 mm, 700 TVL

Night & Day-Kamera für den Aussenbereich 12V DC, 3,6 mm, 700 TVL

Night & Day-Kamera 12V DC, 3,6 mm, 700 TVL
Night & Day-Kamera 12V DC, 3,6 mm, 700 TVL 391328
961921321
8005543499122
8005543499122


273.00 CHF
903


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Night & Day-Kamera für den Aussenbereich 12V DC
Objektiv: 3,6 mm
Farbsensor Sony Exview HAD CCD II (ICX673)
Auflösung 700 TV-Linien
IR-LED, 0 Lux bei eingeschalteter LED
LED-Beleuchtungsweite 18 m,
IP66, schwarzes Kameragehäuse
Befestigungshalterung im Lieferumfang enthalten
Stromversorgung: 12VDC/200mA (max.) nicht im Lieferumfang enthalten
Masse (B x H x T): 130 x 56 x 56 mm



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen