Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

STOP & GO CONNECTED

STOP & GO CONNECTED - Wiedereinschaltgerät mittels App

STOP & GO CONNECTED
STOP & GO CONNECTED 414954
805993491
3414971130524
3414971130524


585.40 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Der STOP & GO CONNECTED informiert den Benutzer auf seinem Smartphone, mittels der App „POWER ON“ über den Zustand seiner elektrischen Anlage. Darüber hinaus hat der Benutzer die Möglichkeit seine Anlage aus der Ferne, mittels App ein- und auszuschalten. Die entsprechende App "POWER ON" kann im Google Play and Play Store heruntergeladen werden.

Das Wiedereinschaltgerät muss ausschliesslich mit einem 2-poligen DX³ Fehlerstromschutzschalter oder Fehlerstrom-Leitungsschutzschalters bis 63A, ausgestattet werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Im Falle einer ungewollten Auslösung prüft der STOP & GO CONNECTED den Isolationszustand der Anlage. Liegt eine vorübergehende elektrische Störungen oder andere externe Ereignisse sendet der STOP & GO CONNECTED mittels App eine Nachricht an den Benutzer. Dieser wird auf den temporären Fehler hingewiesen und zur Wiedereinschaltung aufgefordert.

Im Falle einer dauerhaften Störung, wird der Benutzer ebenfalls darüber informiert. Hier hat der Benutzer jedoch nicht die Möglichkeit das Gerät aus der Ferne wieder einzuschalten. Das Gerät muss vor Ort durch einen Installateur überprüft und resettet werden.

STOP & GO CONNECTED kann sowohl mit dem Hauptschalter als auch mit einer einzigen Leitung verbunden werden. Im Falle des Anschlusses an den Hauptschalter, raten wir zur Verwendung einer USV-Anlage. Dadurch wird im Falle eines Stromausfalles die Kontinuität des Wi-Fi Netzes gewährleistet.

Wir empfehlen zum Schutz des Einspeiseelementes den Einsatz eines Leitungsschutzschalters 1PN mit 2A Charakteristik C

Das Set beinhaltet:
- 1 Wiedereinschaltgerät STOP & GO CONNECTED (nicht automatisch)
- 1 IP Gateway
- 1 Netzteil 230V AC / 12V DC
- 2 Anschlusskabel



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen