Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit Handtaster

UP-Bewegungsmelder mit Handtaster 2 Leiter, 400W, Gr. I, Arteor, weiss

UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit Handtaster
UP-Bewegungsmelder 2-Leiter weiss, mit Handtaster 078453UP61
545421001
7611668095579
7611668095579


89.60 CHF
112


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
2 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 40-400W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 40-400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Mit Handtaste für manuelles Ein-/Ausschalten
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30



Alternativ Artikel

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen