Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss

UP-Bewegungsmelder 3 Leiter, 2000W, Gr. I, Arteor, weiss

UP-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss
UP-Bewegungsmelder 3-Leiter weiss 078454UP61
545422001
7611668095609
7611668095609


164.80 CHF
112


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 35mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
3 Leiter Anschluss
Für das Schalten von:
- 2000W Glüh- und 230 V Halogenlampen
- 1000VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren
- 250 W Sparlampen und LED
Passiv Infrarot-Bewegungsmelder
Erfassungsbereich: 180°
Helligkeitsschwellwert: 5–1275 Lux
Zeitbereich: 5 s … 30 min
Reichweite: frontal 8 m, lateral 6 m
Nebenstellenbetrieb durch mechanischen Taster mit Öffnerkontakt
Eingebauter Überlast und Kurzschlussschutz
Programmierung mit Potentiometer oder mittels Konfigurationstool Art. 0882 30



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen