Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, 1000 Lm

Achetez 5, payez 4, Hublot extra-plat (69 mm), standard, 4000 K, Ø300 mm

Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, 1000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Essentiel LED blanc, ON/OFF, 1000 Lm SL532100BP4
924154909
7611668108811
7611668108811


645.70 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


CONTENU DU PACK :
5 hublots pour le prix de 4

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR 1 HUBLOT :
Hublot LED standard en polycarbonate
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleurs : Ra > 80
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 9 W

Durée de vie : 40'000 h



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen