Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, 1000 Lm

Achetez 5, payez 4, Hublot extra-plat (69mm), standard, 4000K, Ø300mm

Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, 1000 Lm
Best-Price-Pack Chartres Infini LED blanc, ON/OFF, 1000 Lm SL532000BP4
924150909
7611668108897
7611668108897


1'197.90 CHF
167


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


CONTENU DU PACK :
5 hublots pour le prix de 4

DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR 1 HUBLOT :
Hublot LED standard
Lampe : LED
Fonction : ON/OFF
Montage AP : pose en applique murale ou plafonnier
Diamètre : Ø 300 mm
Hauteur: 69 mm (taille 1)
Forme : rond
Couleur de la jupe : blanc
Diffuseur et patère : polycarbonate
Corps : aluminium
Indices de protection : IP 55 / IK 10
Classe de protection : II
Température de couleur : 4000K (blanc neutre)
Indice de rendu de couleurs : Ra > 80
Flux lumineux : 1000 Lm
Consommation : 14 W

Durée de vie : 50'000 h



Accessoires