Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Caméra à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc

Caméra couleur déportée à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc

Caméra à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc
Caméra à intégrer dans une boîte aux lettres 12Vcc 391721
961921301
8005543468647
8005543468647


819.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caméra couleur déportée à intégrer dans une boîte aux lettres
Discrète boule orientable
Super HAD-CCD Sony 1/3"
Raccordement direct à l'Interface caméra réf. 347400
Sortie vidéo composite 1 Vp-p-/75 ohms
1 lux,
Objectif 3,7 mm
420TVL
Diamètre de trou de montage : 50 mm,
Diamètre total : 65 mm
Profondeur d'installation 25 mm
Nous recommandons un perçage de 32 mm pour la caméra
dans des systèmes boîtes aux lettres



Article alternatif

Accessoires