Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Centrale de mesure Sortie: pour 4 modules plug-in encliquetables optionnels

Nemo 96 HD+, encastré 96x96mm, entrée: CT 1A/5A, 80 - 690V ou VT, sortie: pour modules plug-in encliquetables optionnels

Centrale de mesure Sortie: pour 4 modules plug-in encliquetables optionnels
Centrale de mesure Sortie: pour 4 modules plug-in encliquetables optionnels MF96021
8032826030352
8032826030352


263.50 CHF
323


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Centrale de mesure multifonctions pour réseau BT, MT, HAT (avec limites indiquées pour rapports TT et TC)
Réseau triphasé 80...690V (phase-phase)
Réseau monophasé 50...400V
Rapport TC et TT externe programmable
Energie active cl.0,5

MODULES OPTIONNELS
4 modules optionnels peuvent être raccordés à la centrale de mesure.
Les modules de communication sont des alternatives (ils ne peuvent pas coexister).
Pour les options sorties impulsions, sorties analogiques et alarmes, il est possible
de raccorder un ou deux modules.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen