Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements ENC, 2-fils blanc, avec poussoir

Détecteur de mouvements avec poussoir ENC 2 fils, 400W, grd. I, Arteor, blanc

Détecteur de mouvements ENC, 2-fils blanc, avec poussoir
Détecteur de mouvements ENC, 2-fils blanc, avec poussoir 078453UP61
545421001
7611668095579
7611668095579


89.60 CHF
112


Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 40-400 W en incandescence ou halogène 230 V
- 40-400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5–1275 Lux
Temporisation: 5 s ... 30 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m
Avec poussoir pour ON/OFF manuel
Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir
Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits
Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse ou configurateur de réglage réf. 0882 30


Article alternatif

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen