Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Détecteur de mouvements INC 2-fils blanc

Détecteur de mouvements INC 2-fils, 100/250W, 2 modules, blanc

Détecteur de mouvements INC 2-fils blanc
Détecteur de mouvements INC 2-fils blanc 078458
545403001
3414970566225
3414970566225


179.50 CHF
112


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 35mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Permet la commande de lampes:
- 3-250 W en incandescence ou halogène 230 V
- 3-100 W LED et fluocompactes
- 3-250 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique

 

Détection par infrarouge
Angle horizontal de détection: 180°
Seuil de luminosité: 5-1275 Lux
Temporisation: 10 s ... 10 min
Portée: frontal 8 m, latéral 6 m



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen