Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Écran tactile Vidéo Hometouch 7" - blanc

Vidéo Hometouch 7" Écran tactile

Écran tactile Vidéo Hometouch 7" - blanc
Écran tactile Vidéo Hometouch 7" - blanc 3488W
305570501
8005543627433
8005543627433


845.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Écran tactile et portier vidéo connecté Home Touch 7"
Le Hometouch dispose d'un écran de 7" (17,8 cm) avec une surface tactile capacitive.
En utilisant l'application gratuite "Door Entry for Hometouch" (disponible pour iOS et Android) 
vous bénéficiez également de la fonctionnalité complète d'un système d'interphonie.
à votre smartphone.

Permet de commander :
scénarios
contrôle de différentes fonctions (gestion des lumières, volets, diffusion sonore NuVo)
caméras
Peut être utilisé comme portier connecté :
permet de répondre à un appel, ouvrir des portails, activation de caméras, communication avec les autres écrans
Nécessite l’installation de la passerelle réf. BTMYHOMESERVER1
Connexion via une application dédiée (App. DoorEntry pour la fonction portier)
Avec LED de signalisation et détecteur de présence
Connexion RJ 45 ou WiFi : nécessite une alimentation réf. 346020
Fixation en saillie ou en encastré avec boîte d’encastrement réf. 3487
Couleur: blanc



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen