Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit audio 1 appel, platine de rue apparente LINEA 3000 et poste int. CLASSE 100A16E

Kit audio 1 appel, platine de rue apparente LINEA 3000 et poste intérieur CLASSE 100A16E, 2 fils

Kit audio 1 appel, platine de rue apparente LINEA 3000 et poste int. CLASSE 100A16E
Kit audio 1 appel, platine de rue apparente LINEA 3000 et poste int. CLASSE 100A16E 364232
964254090
8005543631140
8005543631140


490.00 CHF
902


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Contenu du kit :
1 platine de rue audio avec 1-2 bouton(s) d’appel à montage apparent LINEA 3000, porte-étiquette éclairé par LED, plaque frontale antivandale en zamak.
Degré de protection IP54 et protection contre les chocs mécaniques IK10 (réf. 343071)
1 alimentation BUS 2 fils (réf. 346050)
1 relais de gâche avec contact libre de potentiel (réf. 346250)
1 poste intérieur audio mains libres CLASSE100A16E (réf. 344282)
Le poste intérieur audio est équipé de 2 touches pour répondre et terminer l’appel ainsi que de touches par effleurement d’accès direct aux fonctions principales d’interphone:
- Une touche pour ouvrir la porte
- Une touche pour allumer la lumière (à utiliser avec relais actionneur réf. 346210)
4 touches à effleurement configurables pour des fonctions supplémentaires: intercommunication, commandes d’ouverture, commandes d’éclairage
Fonction cabinet professionnel « SONNEZ ET ENTREZ » avec LED de signalisation.
16 sonneries d’appel différenciées
LED de signalisation: pour la conversation, l’ouverture de la porte, la coupure de la sonnerie et l’appel porte palière
Installation murale ou sur table avec support (réf. 344692) à commander séparément
Dimensions:
Poste intérieur audio CLASSE 100A16E (l x h x p) : 102 × 155 × 18,5 mm
Platine de rue LINEA 3000 (l x h x p): 100 x 190 x 26 mm
Alimentation: 6 modules DIN
Système de connexion: BUS 2 fils
Accessoires à utiliser dans le cas d’une installation en encastré de la platine de rue : cadre d’encastrement LINEA 3000
(réf. 343061), boîtier d’encastrement (réf. 350020)
Possibilité d’extension pour une maison bi-familiale en ajoutant un 2ème poste intérieur



Accessoires