Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit carillon confort anthracite

Kit carillon radio à piles - confort - couleur: anthracite

Kit carillon confort anthracite
Kit carillon confort anthracite 094253
961607090
3414971067219
3414971067219


38.00 CHF
200


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Comprend un carillon rond et un bouton-poussoir de sonnerie avec signal lumineux à LED avec porte-étiquette.
Type d'installation Gong: montage en saillie (mur, porte) ou librement positionnable (table, comptoir).
Type d'installation Bouton-poussoir: montage en saillie avec vis ou ruban adhésif.
Niveau sonore : +/- 80 dB à 1 mètre.
Réglage volume - 15 mélodies différentes.
Portée environ 100 m en champ libre
Bande de fréquences : 433,05 - 434,79 MHz
Niveau de puissance RF : < 10 mW
Alimentation :
Carillon : 3 batteries 1,5V AA (non incluses)
Sonnette : 1 batterie CR2032 (incluse)
Indice de protection Gong : IP 20
Dimensions gong: Ø 105mm x  35mm
Indice de protection cloche poussoir : IP 44
Couleur anthracite
Un maximum de 4 boutons de sonnerie peut être couplé avec un gong.
Raccordement possible du détecteur de mouvement IR (référence 094280).



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen