Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit MyHome Up Server1

Kit MyHome Up Server1 avec un serveur MyHOME Up et un point d'accès sans fil

Kit MyHome Up Server1
Kit MyHome Up  Server1 MHSERVERKIT
405701101
8005543576212
8005543576212


935.00 CHF
970


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit MyHome Up Server1 contient:
- 1 serveur MyHOME Up
- 1 point d'accès sans fil
- 1 câble plat RJ45 pour la connexion entre le serveur et le point d'accès sans fil
- 1 connecteur 230V pour l'alimentation du point d'accès.



Grâce à l’application MyHOME_Up gratuite,
Le MyHOME_Up Server permet l'association des dispositifs
et la commande sont simples d'utilisation.
Une seule App suffit pour associer et exploiter simplement les appareils
et toutes leurs fonctions dans le système domotique MyHOME
Vous n’avez besoin d’aucun autre logiciel.
Le professionnel et même le client
utilisateur peuvent procéder aux réglages
et aux modifications avec n’importe quelle
tablette ou smartphone Android ou iOS
Cette même application permet le contrôle
à distance ou local de l'installation
L’utilisateur peut créer ses propres
scénarios en utilisant l’application et cela
sans l’aide de l’installateur
Les scénarios peuvent être activés
sur base de temps, conditions et de
géolocalisation
D'autres appareils peuvent être connectés,
diffusion sonore (Nuvo, Sonos), lampes
intelligentes (Philips Hue, Lifx) et smart TV
(Samsung, LG)