Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Kit vidéo 2 appels encastré et poste vidéo Classe 300X13E connecté

Kit vidéo 2 appels encastré avec poste vidéo Classe 300X13E connecté pour
transfert d'appel sur smartphone

Kit vidéo 2 appels encastré et poste vidéo Classe 300X13E connecté
Kit vidéo 2 appels  encastré et poste vidéo Classe 300X13E connecté 360921
964865290
7611668104677
7611668104677


2'250.00 CHF
903


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Kit vidéo 2 appels avec postes vidéo Classe 300 X13E  permettant le transfert d'appel sur smartphone
Comprend :

Une platine de rue vidéo avec deux boutons d'appel à montage encastré Sfera New Allmetal 
Caméra grand angle (horizontal : 135°, vertical : 96°) 
Avec porte-noms éclairés par LED (Porte-étiquette 70 x 20 mm) 
Une alimentation réf. 346050 
Un relais de gâche avec contact libre de potentiel Art.346250 
Deux postes intérieur vidéo à écran couleur Classe 300X13E réf. 344642 

Postes intérieur equipés de touches d’'accès direct aux fonctions portiers: reprise d'’image, commande d'ouverture 
Coupure d’'appel, LED de signalisation pour coupure d'’appel. 

Dimensions: 
Boîte d'encastrement de la platine de rue (l x h x p): 117 x 123 x 45 mm: 
Platine de rue Sfera New Allmetal (l x h x p): 138 x 144 x 15 mm 
Poste intérieur vidéo couleur Classe 300X13E réf. 344642  (l x h x p): 193,5×162×22mm 
Alimentation: 8 modules DIN 
Adaptateur vidéo: 2 modules DIN 
Système de connexion: Bus 2 fils 

COMPATIBLE AVEC LES CAMÉRAS INTELLIGENTES NETATMO

La caméra extérieure distingue les personnes, les animaux et les voitures. Vous pouvez donc surveiller votre maison et voir si un individu entre dans votre jardin. Avec la caméra intérieure, vous pouvez vérifier si vos enfants sont bien rentrés de l’école à l’aide de la technologie de reconnaissance faciale

En savoir plus sur Netatmo www.netatmo.com/fr-fr



Article alternatif

Accessoires