Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Télérupteur INC, pour montage en boîte ENC

Télérupteur Legrand, pour montage en boîte encastrée

Télérupteur INC, pour montage en boîte ENC
Télérupteur INC, pour montage en boîte ENC 049120
534100300
4010957491208
4010957491208


72.00 CHF
119


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Télérupteur  Legrand, pour montage en boîte encastrée, convient aux installations neuves ou au rééquipement d'installations existantes.
1 pôle, 10 A/ 250 V AC électronique.
Tension de commande AC 230 V
1 contact NO, très faible bruit de commutation,
Courant de lampe incandescente max. 50 mA
consommation interne 0,8 W
Bornes sans vis
Indice de protection IP 20
Dimension : (hauteur x largeur x profondeur) 49x46x26x26 mm

- Fonction : électronique Interrupteur
- Type de montage : encastré
- Profondeur de montage : 26 mm
- Nombre de contacts normalement ouverts : 1
- Nombre de contacts normalement fermés : 0
- Nombre de contacts inverseurs : 0
- Fréquence de la tension de commande 1 : 50 Hz à 60 Hz
- Courant de commutation nominal : 0.4166666666666666667
- Tension d'alimentation : 250 V à 250 V
- Type de tension d'alimentation : AC
- Max. Charge de la lampe à incandescence : 2000 W
- Max. Charge de la lampe fluorescente (compensée en parallèle) :      1000 V-A
- Fonctionnement manuel impossible

 





Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen