Funk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with NetatmoEB-Schalter, 1 Modul, magnesiumFunk-Schalter mit Dimmeroption Arteor with Netatmo
Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Arteor Für Einzelapparate und Kombinationen Aufschnappbar in Montageplatte Wippe 22.5x45mm Einbautiefe: 45mm Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze: < 2,5mm² -150 W Glüh- und 230 V Halogenlampen -150 W NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 150 W dimmbare Sparlampen, LED Steuerung kann lokal oder über die App von unterwegs erfolgen. Die Dimmerfunktion wird mit der App Home + Control aktiviert. Konfigurierbare LED-Anzeige als Beleuchtungsfunktion. Hinweis: |