Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Montageplatte 800x600mm für DPX3 160/250/Vistop 160A zu Marina/Atlantic Verteiler

Montageplatte für DPX3 160/250/Vistop 160A zu Marina/Atlantic Verteiler HxB:800x600mm

Montageplatte 800x600mm für DPX3 160/250/Vistop 160A zu Marina/Atlantic Verteiler
Montageplatte 800x600mm für DPX3 160/250/Vistop 160A zu Marina/Atlantic Verteiler 036044
3245060360443
3245060360443


76.10 CHF
501


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Montageplatte für DPX3 160/250/Vistop 160A zu Marina/Atlantic Verteiler
Abmessung Gehäuse (HxB): 800x600mm
Geräte: DPX3 160, DPX3 250, Vistop 160A



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen