Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

MyHOME Smart-Home Set

Ermöglicht die Steuerung und die Automatisierung von Licht, Rollläden und Heizung.

MyHOME Smart-Home Set
MyHOME Smart-Home Set MHKAUP02
405701201
7611668108026
7611668108026


2'597.00 CHF
972


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Mit dem montagefertigen MyHOME Server-Set erfüllt der Elektroinstallateur
schnell und einfach alle Erwartungen seiner Kunden.
Ein verkaufsfertiges Paket mit allem Komfort.
Nur die Rahmenplatten müssen separat bestellt werden.
Das MyHOME System ermöglicht die Steuerung und die Automatisierung
von Licht, Rollläden und Heizung.

Mit dem integrierten MyHOME Server haben Sie Zugriff auf andere Systeme,
wie zum Bsp. Musiksysteme von Nuvo (Bticino) und Sonos,
smarte Beleuchtung von (Philips Hue, Lifx) und Smart TV von Samsung und LG.
Mit dem Smart-Home Set und der kostenlose APP für Tablets
und Smartphones (MyHOME_Up) können Sie alle Funktionen Ihres Hauses
definieren und steuern, von Zuhause und von Extern via Legrand Cloud.
Sobald der MyHome Sever mit dem Netzwerk verbunden ist,
scannt der Server alle Produkte die sich auf der Installation befinden
und die Aktoren werden in kürzester Zeit automatisch konfiguriert.
Die Bedienelemente werden mit den Aktoren verknüpft und die Installation
ist abgeschlossen.
Programmierung mit APP (keine kostspielige Software nötig)
Das Verbinden aller Geräten erfolgt automatisch via APP
Szenen könne einfach via APP eingestellt werden
Automatische Szenen lancieren beim Ankommen und Verlassen des Hauses
Automatische Szenen lancieren mit Meteo-Wetter-Vorhersagen
Zeitgesteuerte Szenen einfach via APP einstellen
Erhalten von Push Nachrichten wenn Zuhause eine Aktion und Szene ausgeführt wird

Das Set besteht aus:
Installationszubehör für den Kleinverteiler (Total 34 DIN-Module)
1 Stk. Bus-Netzgerät 27VDC (Art.E46ADCN), 1200 mA, 8 DIN-Module
3 Stk. Aktor 2-Fach (Art.F411U2) für Licht und Steckdose, 6 DIN-Module (verbrauch 28 mA)
1 Stk. Universal Dimmer 2-Fach (Art.F418U2), 300W max. pro Ausgang, 4 DIN-Module (verbrauch 5mA)
5 Stk. Aktor 4-Fach (Art.F411/4) für Licht und Rollläden, 10 DIN-Module (Verbrauch 140 mA)
1 Stk. MyHOME Server1 (Art.MYHOMESERVER1), 6 DIN-Module

Installationszubehör für die Unterputzmontage
2 Stk. Montage-Platten Gr. I (Art.571757)
6 Stk. Montage-Platten Gr. I+I (Art.571752)
3 Stk. Montage-Platten Gr. I+I+I (Art.571753)
14 Stk. Sensoren 2-Fach (Art.067552), (Verbrauch 126 mA)
Wippen in zwei Farben (weiss und Magnesium)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen