Offener Leistungsschalter DMX3-6300 6300AOffener Leistungsschalter DMX3-6300 6300A 3L 100kA FesteinbauOffener Leistungsschalter DMX3-6300 6300A
Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-6300
Baugrösse: 3 Nennstrom (In): 6300A Anzahl Aussenleiter: 3 Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA Verlustleistung: 516W/Aussenleiter Montageart: Festeinbau Anschluss: Rückseitig horizontal Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale Anschlüsse |