Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
Promo & Fundgrube

Raumthermostat 230V white

EB-Elektronischer Raumthermostat NO potentialfrei, 230V, 2 Module, Axolute, white

Raumthermostat 230V white
Raumthermostat 230V white HD4442
8012199984247
8012199984247


135.00 CHF
911


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Potenzialfreier Wechselkontakt
Anschluss 230V
Kontaktbelastung:
- 2 A / 230V AC
Temperaturbereich: +5° C bis +30° C
Schaltgenauigkeit: ± 0,5° C (Kategorie B)
Mit Bedientaste zum Umstellen der Funktionen (Heizen oder Kühlen)



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen