| Détecteur de mouvements INC, 2-fils blanc, avec poussoirDétecteur de mouvements avec poussoir INC 2 fils, 400W, 2 modules, blancDétecteur de mouvements INC, 2-fils blanc, avec poussoir
 
 Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic Pour appareils simples et combinaisons Enfichable sur support Enjoliveur 45x45mm Profondeur: 35mm Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm² Raccordement 2 fils Permet la commande de lampes: - 40-400 W en incandescence ou halogène 230 V - 40-400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Détection par infrarouge Angle horizontal de détection: 180° Seuil de luminosité: 51275 Lux Temporisation: 5 s ... 30 min Portée: frontal 8 m, latéral 6 m Avec poussoir pour ON/OFF manuel Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir Auto-protection intégrée contre les surcharges et courts-circuits Réglages du seuil de luminosité et temporisation par roue codeuse ou configurateur de réglage réf. 0882 30 Article alternatifAccessoires | ||||||||||||||||