Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-6300 6300A

Disjoncteur ouvert DMX3-6300 6300A 3L 100kA fixe

Disjoncteur ouvert DMX3-6300 6300A
Disjoncteur ouvert DMX3-6300 6300A 028951
3245060289515
3245060289515


16'512.10 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-6300
Taille: 3
Courant nominal (In): 6300A
Nb. de pôles: 3
Pouvoir de coupure (Icu): 100kA
Puissance dissipée: 516W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen