Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Écovariateur universel ENC blanc, 400W

Écovariateur universel ENC RLC+CFL, 400W, grd. I, Arteor, blanc

Écovariateur universel ENC blanc, 400W
Écovariateur universel ENC blanc, 400W 078407UP61
548813001
7611668094879
7611668094879


130.20 CHF
110


Produit livrable que en pièce de rechange
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Appareil complet encastré Arteor
Dimensions plaque de recouvrement: 92x92x7.7mm
Dimensions support: 84x79x1.2mm
Enjoliveur 45x45mm
Profondeur: 33.5mm
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Raccordement 2 fils
Variateur universel, permet la commande de lampes:
– 400 W en incandescence ou halogène 230 V
– 400 VA halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique
– 75 W lampes à économie d'énergie variable, LED (maximum 10 lampes)
Peut être commandé à distance par poussoirs non lumineux
Mode niveaux préréglés, veilleuse et mémoire de niveau possible


Article alternatif

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen