Interrupteurs et poussoirs
Interrupteurs à bascule
Interrupteur à bascule S6 blanc
077021
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
Interrupteur à bascule S6 blanc
Permutateur INC 6/1L, 10AX, 2 modules, blanc
Interrupteur à bascule S6 blanc
Référence:
077021
E-No.:
321616001
EAN:
3245060770211
Barcode:
Tarif:
43.35 CHF
Groupement:
113
Status de l‘article:
Plus livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF
Détails
Downloads
Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Arteor ou Mosaic
Pour appareils simples et combinaisons
Enfichable sur support
Bascule 45x45mm
Profondeur: 29.7mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Non illuminable
type de couplage:
permutateur
type de commande:
bascule/touche
assemblage:
élément de base
touche à effleurement:
non
nombre de boutons à bascule:
1
mode de montage:
encastré
mode de fixation:
autre
matière:
matière synthétique
qualité de matière:
autre
sans halogène:
non
surface:
non-traité
exécution de la surface:
non approprié
couleur:
blanc
champ d'inscription:
non
éclairage:
sans éclairage
approprié pour classe de protection (IP):
IP20
tension nominale:
250 V
courant de dimensionnement:
10 A
contact d'acquittement:
non
commutateur de machine à laver:
non
Catalogue résidentiel: Page catalogue [12]
Catalogue résidentiel: Page d'information [10]
Catalogue résidentiel: Page catalogue [342]