Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Interrupteur différentiel tête-de-groupe 2L 40A 30mA type A-Hpi

Interrupteur différentiel DX3optimisé tête-de-groupe 2L 40A 30mA type A-Hpi

Interrupteur différentiel tête-de-groupe 2L 40A 30mA type A-Hpi
Interrupteur différentiel tête-de-groupe 2L 40A 30mA type A-Hpi 411644
531132330
3245064116442
3245064116442


134.70 CHF
302


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Interrupteur différentiel DX3optimisé FI-TdG monobloc
Nb de pôles: 1L/N
Courant Nominal (In): 40A
Typ A-Hpi: Détectent les défauts à composante alternative et continue avec haut pouvoir immunitaire. Immunité renforcée aux déclenchements intempestifs dans les environnements perturbés (circuit informatique, chocs de foudre, lampes fluo...).
Sensibilité: 30mA
Largeur: 2mod. (36mm)
Bornes amont (en haut): Vis
Bornes départ (en haut): Auto (HX3 1L/N)
Peigne de raccordement: Peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Montage: Rail DIN (35mm)
Capacité des bornes: Câble rigide 1x16mm²/2x6mm², câble flexible sans embout 1x10mm²/2x4mm², câble flexible avec embout 1x10mm²
Remarque: Neutre à gauche
Note: Départ avec peignes à dent HX3 1L/N (13mod.: 404926, 57mod.: 404937)
Tension nominale de fonctionnement AC: 240V
Puissance dissipée par pôle: 5,5W



Article alternatif

Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen