Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Netatmo pro

Pack Sécurité Extérieure Intelligent

Pack de 2 caméras extérieures intelligentes et une station météo intelligente

Pack Sécurité Extérieure Intelligent
Pack Sécurité Extérieure Intelligent NOC-PRO-METEO
7611668116922
7611668116922


659.00 CHF
127


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Pack de Sécurité Extérieure
Grâce au Pack de Sécurité Extérieure vos clients peuvent surveiller l'avant et arrière de la maison grâce aux deux caméras extérieures intelligentes. La station météo intelligente gratuite incluse dans le pack permet de veiller à la qualité optimale de l'air dans le domicile et ainsi de savoir à quel moment il est nécessaire d'aérer pour diminuer la pollution intérieure.

La caméra extérieure intelligente se connecte à Internet via le réseau Wi-Fi et s’installe facilement tel un luminaire extérieur existant en 220-240 V. Il s'agit de la seule caméra extérieure intelligente qui distingue les personnes, les animaux et les voitures et donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d'abonnement.

La caméra est pivotante avec une rotation manuelle, sur laquelle Netatmo place un projecteur avec des LED blanches 
(température de couleur : 4000 K) et un flux lumineux de 1500 lumens.

Le module intérieur de la station météo mesure les données clés du confort, tels: la température, l'humidité, la qualité de l'air, les alertes de ventilation et le niveau de bruit. Elle vous alerte également lorsqu'il est temps d'aérer pour diminuer la pollution intérieure.
Les capteurs du module extérieur de la station météo vous offrent en temps réel les données météorologiques spécifiques au site tels: la température, l'humidité, la pression atmosphérique, la qualité de l'air et les conditions météo.

Contenu du Pack :
- 2 Caméras Extérieures Intelligentes
- 1 Station Météo offerte

Avantages et points techniques clés de la caméra extérieure:
- Security APP gratuite et sans aucn frais d'abonement
- S'installe facilement comme un luminaire extérieur
- Aucune connaissance en informatique n’est nécessaire
- Détecte la présence de personnes, véhicules et animaux
- Prévient les éventuels dégâts et effractions sur la propriété, jour et nuit
- Contrôle à distance du domicile, partout et à tout moment
- Enregistrement et stockage gratuit des vidéos sur la carte microSD, via un compte Dropbox ou serveur FTP
- Carte MicroSD incluse de 8GB (port carte supportant jusqu'à 32GB)
- Projecteur à LED 12W, à intensité variable
- Vision nocturne infrarouge : détection jusqu'à 15 m.
- Vidéo Full HD 1080 p. Champ de vision 100°. Capteur vidéo 4 MP
- Connexion Wifi
- Étanche : Protection HZO
Compatibilité Apple Homekit/ Google Assistant/ IFTTT
Dimensions de la caméra: l×h×p: 110 x 200 x 50 mm



Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen