Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne à dents HX3standard 12mod.4L, 63A

Peigne à dents HX3standard 4L, 63A, 12mod. pour composant DNX3/DX3standard 1L/N avec 1mod./conducteur

Peigne à dents HX3standard 12mod.4L, 63A
Peigne à dents HX3standard 12mod.4L, 63A 404940
806999201
3245064049405
3245064049405


11.50 CHF
319


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX3standard 4L, 63A, 12mod. pour composant DNX3/DX3standard 1L/N avec 1mod./conducteur
Courant nominal: 63A (alimentation centrale), 90A (2 alimentations)
Nombre de conducteur: 4L
Longueur: 12mod.
Pas: 1mod./conducteur
Répartition: N-L1-N-L2-N-L3 etc.
Composant: DNX3/DX3standard 2L avec un conducteur pour le neutre de 1mod./conducteur
Accessoire: capot d'extrémité (Art. Nr. 404991), borne de raccordement (Art. Nr. 404906), protection des dents (Art. Nr. 404988)
Livraison: Set à 3pcs. peigne à dents livré avec 2pcs. de capot d'extrémité (monté)