Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Peigne à dents HX3standard 56mod. 3L, 80A

Peigne à dents HX3standard 3L, 80A, 56mod. (L1-L2-L3 etc.) pour composant DX3standard avec 1mod./conducteur

Peigne à dents HX3standard 56mod. 3L, 80A
Peigne à dents HX3standard 56mod. 3L, 80A 404943
806999231
3245064049436
3245064049436


76.50 CHF
319


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Peigne à dents HX3standard 3L, 80A, 56mod. (1m) pour composant DX3standard avec 1mod./conducteur
Courant nominal: 80A (alimentation centrale), 100A (2 alimentations)
Nombre de conducteur: 3L
Longueur: 56mod. (1m)
Pas: 1mod./conducteur
Répartition: L1-L2-L3 etc.
Composant: DX3standard 1L, 2L et 3L avec 1mod./conducteur
Accessoire: capot d'extrémité (Art. Nr. 404990), borne de raccordement (Art. Nr. 404906), protection des dents (Art. Nr. 404988)
Livraison: Set à 10pcs. peigne à dents (sans capot d'extrémité)


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen