Plaque de recouvrement encastré 2x2 Arteor Dimensions: 157x157x7.7mm Entraxe: 57 mm Matière isolante Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
nombre d'unités: 4
sens de montage: horizontal et vertical
nombre d'unités horizontales: 0
nombre d'unités verticales: 0
approprié pour installation encastré: oui
approprié pour boîte de canal noyé encastrée: non
approprié pour canal d'allège: non
convient pour installation incorporée: non
exécution affleurée: non
champ d'inscription: non
matière: matière synthétique
qualité de matière: autre
sans halogène: non
surface: métallique
exécution de la surface: non approprié
couleur: aluminium
numéro RAL (semblable): 0
transparent: non
avec clapet: non
classe de protection (IP): IP00
largeur: 152 mm
hauteur: 152 mm
profondeur: 0 mm
largeur d'encastrement: 0 mm
hauteur totale: 0 mm