Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise différentielle T23 IP55, gris 10mA

Prise différentielle INC 1xT23, FI 10mA, 1x2, IP 55, Plexo, gris

Prise différentielle T23 IP55, gris 10mA
Prise différentielle T23 IP55, gris 10mA 069566-23
642225031
7611668084245
7611668084245


269.95 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Se montent dans boîtiers apparents 2×1 ou supports double postes encastrés 2×1 Plexo
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Avec bornes à vis pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
Mécanismes composés de:
- 1 prise T23 L + N + PE, 16A, 250V
- 1 disjoncteur différentiel, 16 A, 230 V, 10mA
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen