Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Prise T13 IP55, blanc

Prise INC 1xT13, 10A, IP 55, Plexo, blanc

Prise T13 IP55, blanc
Prise T13 IP55, blanc 069621-13
623018401
7611668075793
7611668075793


25.75 CHF
107


Disponible jusqu’à l’épuisement du stock
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Mécanisme composable pour gamme d'appareillage Plexo
Pour appareils simples et combinaisons
Dimensions mécanisme: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Profondeur: 20mm
Avec bornes automatiques pour fils rigides ou souples < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Avec volet de protection
IP 55 avec volet fermé