Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Ekinoxe mit EK, 12 TE 1 Reihe

UP-Verteiler Ekinoxe, 1x 12 TE/Reihe
mit Türe und Einlasskasten

Verteiler Ekinoxe mit EK, 12 TE 1 Reihe
Verteiler Ekinoxe mit EK, 12 TE 1 Reihe 001431
822810001
3245061014314
3245061014314


85.00 CHF
310


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Abmessung (HxB): 335x350mm, Einbautiefe: 86mm
Kapazität: 1 Reihe à 12+2 TE
Schutzklasse II IP 40 - IK 12
Feuerbeständigkeit: Glühdrahtprüfung 750°C
Normgeprüft nach EN 60695-2-11, NF C 61-910 und EN 60439-3
Lieferumfang: Einlasskasten, Schutzkarton, Rahmen, gewölbte Türe und isolierte Klemmschienen IP2X