Verteiler Ekinoxe 1+3, 12 TE Multimedia Türe mit LüftungsschlitzenUP-Verteiler Ekinoxe Multimedia, 13 Modul - Grösse 4
|
|
|
|
001439VDI02 822610411 7611668085723 ![]() 261.60 CHF 135
Lieferbar
|
UP-Verteiler Ekinoxe
Farbe: (Rahmen und Türe) weiss RAL 9010
Einbaumasse (HxBxT): 680x330x86mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 12+2 TE
3 Felder mit Lochblech (265x255mm)
Tragschienenabstand 125mm
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: ohne Einlasskasten (separat bestellbar)