Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Kleinverteiler IP65 8TE

Plexo 3 Kleinverteiler IP65 8TE

Plexo Kleinverteiler IP65 8TE
Plexo Kleinverteiler IP65 8TE 001908
822211041
3245060019082
3245060019082


98.35 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo 3 Kleinverteiler
Einbaubreite: 8TE
Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 200x200x116mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Beidseitig anschagbare Türe, Schlosszylindereinbau möglich, Abdeckhaube und Frontbdeckung plombierbar, Bestückt mit werkzeuglosen Kabeleinführungen
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse mit Klemmensteg IP2x für schraubenlosen Anschluss der Schutzleiter