Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Anbauverteiler vertikal für Plexo Kleinverteiler 2 Reihen

Anbauverteiler vertikal für Plexo 3 Kleinverteiler T:123mm 2 Reihen

Anbauverteiler vertikal für Plexo Kleinverteiler 2 Reihen
Anbauverteiler vertikal für Plexo Kleinverteiler 2 Reihen 001917
822820061
3245060019174
3245060019174


107.35 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Anbauverteiler vertikal für Plexo 3 Verteiler
Anzahl Reihen: Verteiler mit 2 Reihen
Anbau: Vertikal an Plexo 3 Gehäuse
Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 432x137x123mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Zum Anbau an 2-reihige Plexo 3 Verteiler mit 12/18TE pro Reihe. Verbindungszubehör (Art. Nr. 001967) separat bestellen. Zur Montage von Schaltern und Zubehör, mit DIN-Hutschiene 35mm
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse mit Verbindungsscharnieren zwischen Abdeckhaube und Verteilerrückwand, ohne Verbindungszubehör (Art. Nr. 001967)