Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Plexo Kleinverteiler IP65 3x18TE

Plexo 3 Kleinverteiler IP65 3x18TE

Plexo Kleinverteiler IP65 3x18TE
Plexo Kleinverteiler IP65 3x18TE 001926
822231101
3245060019266
3245060019266


297.00 CHF
314


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Plexo 3 Kleinverteiler
Einbaubreite: 3x 18TE
Schutzgrad: IP65
Stossfestigkeitsgrad: IK09
Abmessungen (HxBxT): 622x448x161mm
Farbe: Grau RAL 7035
Isolationsklasse: II
Glühdrahtprüfung (EN 60695-2-1.1): 750°C
Hinweis: Beidseitig anschagbare Türe, Schlosszylindereinbau möglich, Abdeckhaube und Frontbdeckung plombierbar, Bestückt mit werkzeuglosen Kabeleinführungen
Material: Schlagverstärktes Polysterol
Lieferumfang: Gehäuse mit Klemmensteg IP2x für schraubenlosen Anschluss der Schutzleiter, 3St. Blindabdeckung 5TE (teilbar)