Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tages- und Wochenschaltuhr MicroRex D11 Basic

Digitale Tages- und Wochenschaltuhr 1 Kanal

Tages- und Wochenschaltuhr MicroRex D11 Basic
Tages- und Wochenschaltuhr MicroRex D11 Basic 003710
533121100
3414970955814
3414970955814


150.40 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


MicroRex D11 Basic Tages- und Wochenschaltuhr
Betriebsspannung AC: 230V
Anzahl Kanäle: 1
Anzahl Kontakte: 1 NO
Verlustlleistung: 0.9W
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Breite: 1TE (17mm)
Anzahl Programme: max. 28
Kürzeste Schaltzeit: 1s
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht 1x 1-4mm²/, Litze 1x 1-2.5mm²
Ganggenauigkeit: +/- 1s/Tag
Gangreserve: 3 Jahre