LäutwerkLäutwerk 8-12VACLäutwerk
Läutwerk 8-12VAC 5VA 84dB
Bemessungsspannung: 8-12VAC Leistungsaufnahme: 4-5VA Eigenverbrauch: 360-420mA Lautstärke bei 1m Distanz: 80-84dB Betriebsfrequenz (fn): 50Hz Breite: 1TE (18mm) Klemmen (unten): Schraubanschluss Normenkonform: EN 61558-2-6 Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm) Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm² Hinweis: Die Glimmlampen der beleuchteten Taster müssen beim Einbau von Art. 004101/10/11 entfernt werden |
||||||||||||||||