Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sicherungselement 1L+N für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm

Sicherungselement für Zylindersicherungen (gG und aM) 8x32mm und 10x38mm

Sicherungselement 1L+N für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm
Sicherungselement 1L+N für Zylindersicherungen (gG und aM) 10x38mm 005818
808402101
3245060058180
3245060058180


22.65 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sicherungselement für Zylindersicherungen (Typ gG und aM) 10x38mm
Anzahl Aussenleiter: 1L + N
Patronengrösse: 10x38mm
Anschlussquerschnitt: 1x10mm² (Litze), 16mm² (Seil)
Normenkonform: EN 60269-1, EN60269-2 und EN 60269.2-1
Gebrauchskategorie (EN 60947-3): AC 20
Abschaltleistung: 100kA
Betriebsspannung (Un): 500VAC
Hinweis: Mit Beschriftungsfenstern, Isolierter Griff Klasse II
Zubehör: Voyant de fusion (Art. Nr. 005790) zur Ausgelöst Anzeige
Zubehör: Aussenleitertrennwand (Art. Nr. 406305)
Zubehör: Plombierbare Klemmenabdeckung (Art. Nr. 004444)
Zubehör: Hilfskontakt 1NO/NC (Art. Nr. 005796) für Positionsanzeige (0,5TE)
Zubehör: Verriegelung (Art. Nr. 005799) für Vorhängeschlösser (1St. 5mm Art. Nr. 004443 oder 1St. 6mm Art. Nr. 022797)
Montage: DIN-Hutschiene 35mm
Verschienung: Stiftkamm HX3
Breite: 1TE
Schutzgrad: IP2x
Verlustleistung: 1,5W/Leiter
Lieferumfang: Sicherungselement ohne Schmelzsicherung