Brüstungskanäle DLP évolutive
Brüstungskanäle DLP évolutive 50x80 mm
Profile und Systemzubehör 50x80 mm
Brüstungskanal DLP évolutive 50 × 80 mm
010412
Kabelführung
Installationskanäle
Verdrahtungskanal
Kabelbinder
Nagelbriden
Zubehör
Brüstungskanäle
Bodenkanäle
Merkliste
Liste anzeigen
Brüstungskanal DLP évolutive 50 × 80 mm
Kabelkanal geliefert ohne Deckel - Farbe Weiss
Brüstungskanal DLP évolutive 50 × 80 mm
Artikelnummer:
010412
E-Nr.:
127531101
EAN:
3245060104122
Barcode:
Listenpreis:
24.15 CHF
Warengruppe:
181
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Konform EN 50085
Geliefert ohne Deckel
Länge: 2 m
Farbe: Weiss
Breite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Länge:
0 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Oberteile mitgeliefert:
nein
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
symmetrisch:
nein
Bauform rechteckig:
nein
halogenfrei:
nein
RAL-Nummer:
0
Schutzfolie:
nein
Anzahl der steckbaren Trennwände:
0
mit Kanalverbinder:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
mit Kabelhalteklammer:
nein
nutzbarer Querschnitt:
0 mm²
Wohnbaukatalog: Katalogseite [390]
Wohnbaukatalog: Übersichtsseite [390]